UITFASEREND MODEL
Voor nieuwe projecten adviseren wij de technisch geoptimaliseerde kabelrups series 10 E2 mini
De oude 10 is in beperkte hoeveelheden leverbaar uit voorraad. Productondersteuning en opslag zal beperkt zijn vanaf 2012. Neem voor eventuele vragen contact op met uw igus® contactpersoon. Hartelijk dank voor uw begrip
naar de E2 mini series 10
Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series 10 - kabelrups, niet om te openen
1. Kleinste steek voor extreem stil bedrijf (33 schakels/m)
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 50 tot max. 200 mm
Beschikbare buigradii R: 75 tot max. 250 mm
Steek: 33,3 mm / schakels = 33 schakels/m